Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0350 - Locating pins with ball-end Form A
Bill of material
K0350.10
BESTKIPP
Order No.
K0350.10
MATERIAL
Main
Tool steel
A
diameter
10 mm
B
diameter
10 mm
C
diameter
10 mm
D
Length
13 mm
E
Length
10 mm
F
Length
2.5 mm
G
thread
M 3 mm
H
depth
6.0 mm
J
Radius
R 2,5 mm
GEW
Approx. weight
0.0125 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019946
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.